Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9340A Распределитель ВЧ сигналов для векторного анализатора цепей в формате PXIe

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9340A-090 1 MHz to 9 GHz

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9340A-090 1 MHz to 9 GHz
M9340A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9340A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Принадлежности для анализаторов цепей 

    Принадлежности для анализаторов цепей

    • Калибровочные комплекты
    • Поверочные комплекты
    • Многопортовые испытательные установки
    • Пробники и кабели
    • Другие принадлежности

  • no image available M9485A Многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 1 МГц до 9 ГГц 

    M9485A Многопортовый векторный анализатор цепей в формате PXIe, от 1 МГц до 9 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 9 ГГц
    • До 12 портов в одном шасси, до 24 портов в двух шасси
    • Лучшие среди векторных анализаторов цепей в формате PXI характеристики по быстродействию, динамическому диапазону, зашумленности графика и температурной стабильности