Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M8196A-001 Arbitrary Waveform Generator, 1 Channel, 92 GSa/s
M8196A-002 Arbitrary Waveform Generator, 2 Channels, 92 GSa/s
M8196A-004 Arbitrary Waveform Generator, 4 Channels, 92 GSa/s
M8196A-810 Matched Cable Pair for M8196A AWG, 2.4 mm
M8196A-820 Termination 50 Ohm, 2.4mm
M8196A-BU2 Bundle consisting of M9502A AXIe 2-slot chassis with USB
M8196A-BU3 Bundle consisting of one M9502A 2-slot AXIe Chassis with USB Option and one M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8196A-C01 Pre-installation of M8070A-0TP, M8000 System Software on M9537A AXIe Embedded PC Controller
M8196A-C02 Pre-installation of M8070A-1TP, DUT Control Interface on M9537A AXIe Embedded PC Controller
81195A-OSP Optical Signal Properties, transportable, perpetual License
M8070A-0NP System Software for M8000 Series of BER Test Solutions, Network/Floating, Perpetual License
M8070A-0TP System Software for M8000 Series of BER Test Solutions, Transportable, Perpetual License
M8070A-1NP DUT Control Interface, Network/Floating, Perpetual License
M8070A-1TP DUT Control Interface, Transportable, Perpetual License
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox
Y1202A
PCIe cable: x8, 2.0m 

PCIe cable: x8, 2.0m

Y1202A
  • x8 connectors to match up with Keysight AXIe and PXIe chassis and System Modules.
  • Up to PCIe Gen 3 operation
  • 2.0 m length

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available 81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов 

    81195A Программа формирования модуляции оптических сигналов

    • Моделирование и формирование сигналов в режиме реального времени при использовании совместно с генератором сигналов произвольной формы M8195A
    • Эмулирование сигналов со сложной модуляцией вплоть до 256 QAM
    • Скорость передачи символов до 32,5 Гбод

  • Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue 

    Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue

    • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
    • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
    • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Генераторы сигналов произвольной формы в формате AXIe 

    Генераторы сигналов произвольной формы в формате AXIe

    Генераторы сигналов произвольной формы в формате AXIe обеспечивают высокое разрешение, широкий диапазон частот, а также лучшее в отрасли значение динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих и низкий уровень гармонических искажений.

  • no image available M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • no image available M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A 

    M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A

    • Синхронизация работы до четырех модулей генераторов сигналов произвольной формы Keysight M8195A
    • До 16 независимых каналов для создания сложных сценариев сигналов
    • Автоматическая стабильная синхронизация каналов

  • N4392A Optical Modulation Analyzer N4392A Комбинированный анализатор оптической модуляции [Снято с производства] 

    N4392A Комбинированный анализатор оптической модуляции [Снято с производства]

    • Компактный, полностью интегрированный анализатор оптической модуляции
    • Скорость передачи данных: до 32 Гбод
    • Частота дискретизации: 63 Гвыб./с
    • Ширина полосы частот приемника: 23 ГГц
    • Диапазон длин волн: от 1527,6 нм до 1570,01 нм

  • M8190A M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с 

    M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы Keysight
    • Высочайшая точность воспроизведения сигналов
    • Высокое разрешение и широкий диапазон частот одновременно

  • no image available Генераторы импульсов 

    Генераторы импульсов

    Компания предлагает широкий выбор генераторов импульсов и родственных им продуктов: генераторы импульсов, генераторы кодовых последовательностей, генераторы данных и шума, преобразователи времени перехода.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц

  • no image available Решения для тестирования систем когерентной передачи данных 

    Решения для тестирования систем когерентной передачи данных

    • Анализаторы оптической модуляции
    • Инструменты для тестирования сигналов со скоростью передачи данных до 1 Тбит/с
    • Анализаторы N4391A и N4392A

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A Анализатор оптической модуляции 

    N4391A Анализатор оптической модуляции

    • Системная полоса пропускания 4 х 33 ГГц
    • Символьная скорость передачи данных: до 66 Гбод
    • Возможность анализа сигналов со скоростью передачи данных до 512 Гбит/с для QAM 16
    • Полоса анализа: до 66 ГГц
    • Диапазон длин волн: от 1528 до 1630 нм

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B Optical Modulation Analyzer 

    N4391B Optical Modulation Analyzer

    Optical modulation analyzer for advanced modulation schemes for 600 Gb/s to 1.2 Tb/s transmission market.

Сопутствующие отрасли и технологии