Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Y1282A Connection Cable for N9069A Noise Figure Measurement Application

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • Meter view for N9069A noise figure measurements N9069A Приложение для измерения коэффициента шума 

    N9069A Приложение для измерения коэффициента шума

    • Измерения коэффициента шума/усиления в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц
    • Измерение коэффициента шума и усиления, Y-фактора, эффективной температуры и др.
    • Поддержка источников шума Keysight серий SNS и 346, анализаторов сигналов серии X и приемника MXE для измерения ЭМП

  • Meter view for N9069A noise figure measurements M9069A Noise Figure Measurement Application 

    M9069A Noise Figure Measurement Application

    • Noise figure/gain measurements on amplifiers, converters and receivers
    • 1-button measurements include noise figure, gain, Y-factor, effective temperature, hot/cold power density
    • Supports SNS/346 Series noise sources, X-Series analyzers, MXE EMI receiver

  • no image available M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 Гц до 3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц или 26,5 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 25 МГц
    • Возможность выбора режима свипирования или БПФ
    • Измерительные приложения для универсального анализа сигналов