Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N2790A
Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц 

Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц

N2790A
Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.
N2791A
Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц 

Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц

N2791A
Недорогой высоковольтный дифференциальный пробник N2791A с полосой пропускания 25 МГц предназначен для безопасного измерения сигналов с плавающим потенциалом с помощью обычного заземленного осциллографа.
N2792A
Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

N2792A
Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.
N2818A
Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 

Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1

N2818A
  • Широкий динамический диапазон: ±20 В для дифференциальных сигналов и ±60 В для синфазных сигналов
  • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 1 МОм/3,5 пФ
  • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания
N7007A
Пассивный пробник для выполнения измерений в условиях экстремальных температур 

Пассивный пробник для выполнения измерений в условиях экстремальных температур

N7007A
  • Пассивный пробник с полосой пропускания 400 МГц и коэффициентом деления 10:1
  • Рабочая температура: от –40°C до +85°C
  • Идеально подходит для решения широкого круга прикладных задач по измерениям в условиях экстремальных температур
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contact Keysight for option pricing.