Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9389A Источник сигналов векторного анализатора цепей в формате PXIe: от 1 МГц до 6 ГГц

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9389A PXIe Vector Network Analyzer Source Test Set

  • M9389A-F06 Frequency range, 1 MHz to 6 GHz
  • M9389A-1EA High output power
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M9389A-1EA High output power
M9389A-F06 Frequency range, 1 MHz to 6 GHz

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-3X Return to Keysight Express Warranty - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5X Return to Keysight Express Warranty - 5 years

Contact Keysight for option pricing.