Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Multi-Emitter Scenario Generator, Reference Solution

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N5193A Генератор сигналов UXG серии X, от 10 МГц до 40 ГГц 

    N5193A Генератор сигналов UXG серии X, от 10 МГц до 40 ГГц

    • Диапазон частот до 40 ГГц
    • Высокая производительность: возможность использования в аэрокосмической и оборонной отраслях
    • Моделирование сложных сценариев сигналов благодаря малому времени переключения, высокой стабильности фазы и широким возможностям по формированию сигналов с импульсной модуляцией

  • no image available N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модификация 

    N5191A Генератор сигналов с быстрой перестройкой частоты UXG серии X, модификация

    • Диапазон частот до 40 ГГц
    • Высокая производительность: возможность использования в аэрокосмической и оборонной отраслях
    • Моделирование сложных сценариев сигналов благодаря малому времени переключения, высокой стабильности фазы и широким возможностям по формированию сигналов с импульсной модуляцией

  • no image available N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц 

    N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available DSOZ504A Осциллограф семейства Infiniium, 50 ГГц 

    DSOZ504A Осциллограф семейства Infiniium, 50 ГГц

    • Полоса пропускания в режиме реального времени: 50 ГГц (с возможностью расширения до 63 ГГц)
    • Самая широкая в отрасли полоса пропускания при использовании 4 каналов: 33 ГГц
    • Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов и джиттера
    • Самый большой в отрасли объем памяти: до 2 Гвыб. на канал