Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9709A-C32 Thirty-Two Channels
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts
U5300A-111 SSMC Torque Wrench

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS 

    U1092A-S01/S02/S03 Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS

    Программное обеспечение для многоканальных систем сбора данных AcqirisMAQS обеспечивает простоту конфигурации системы, удаленное управление по локальной сети, надежный захват, целостность и достоверность данных.

Сопутствующие продукты и решения

  • High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software 

    High-Speed Multichannel Data Acquisition Systems and Software

    • Large number of synchronous acquisition channels with unprecedented measurement fidelity in the smallest footprint 
    • AXIe compact modular solutions
    • Designed specifically for large scale experiments in hydrodynamics, plasma fusion, and particle physics

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства] 

    M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства]

    Встроенный контроллер в формате AXIe, процессор Intel Xeon 2,13 ГГц, твердотельный диск 160 Гбайт, оперативная память 8 Гбайт.

  • U1066A U1065A Acqiris 10-bit High-Speed cPCI Digitizers U1066A Высокоскоростные 12-разрядные дигитайзеры в формате cPCI [Снято с производства] 

    U1066A Высокоскоростные 12-разрядные дигитайзеры в формате cPCI [Снято с производства]

    Высокоскоростные 12-разрядные дигитайзеры в формате CompactPCI® имеют 2 канала, частоту дискретизации 200-420 Мвыб./с, полосу пропускания 100-300 МГц и предназначены для обеспечения высочайшей точности измерений параметров ВЧ сигналов.