Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Y9077B-2FP WLAN 802.11 a/b/g/p measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9077B-2TP WLAN 802.11 a/b/g/p measurement and waveform application, transportable perpetual license
Y9077B-3FP WLAN 802.11 n measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9077B-3TP WLAN 802.11 n measurement and waveform application, transportable perpetual license
Y9077B-4FP WLAN 802.11 ac measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9077B-4TP WLAN 802.11 ac measurement and waveform application, transportable perpetual license
Y9077B-6FP WLAN 802.11 ah measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9077B-6TP WLAN 802.11 ah measurement and waveform application, transportable perpetual license
Y9077B-EFP WLAN measurement and waveform application Suite for EXM, fixed perpetual license
Y9077B-VFP WLAN measurement and waveform application Suite for VXT, fixed perpetual license
Y9077B-WFP WLAN 802.11 ac Wave 2 measurement and waveform application, fixed perpetual license
Y9077B-WTP WLAN 802.11 ac Wave 2 measurement and waveform application, transportable perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available X-Series Measurement Applications for EXM 

    X-Series Measurement Applications for EXM

    • Use with the EXM wireless test set
    • Provides standards-based measurements for cellular & wireless connectivity
    • Easy to rapidly ramp up and optimize full-volume manufacturing
    • Maximizes manufacturing throughput of multi-format devices

  • no image available Waveform License 5 and 50-Pack for EXM 

    Waveform License 5 and 50-Pack for EXM

    • Choose 5 or 50 Signal Studio waveforms to be permanently licensed to a EXM
    • Maximum of 545 waveforms per instrument
    • Each waveform comes with a 48-hour trial period

  • Программное обеспечение Signal Studio 

    Программное обеспечение Signal Studio

    • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
    • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
    • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи 

    E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

    • Совместимость с новейшими чипсетами сотовой и беспроводной связи
    • Высокая скорость и точность измерений, а также плотность каналов, необходимые для повышения эффективности тестирования
    • Масштабируемая платформа, отвечающая потребностям производства

Сопутствующие отрасли и технологии