Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34465A Digital multimeter, 6 1/2 digit, 34410A/34411A replacement, Truevolt DMM

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 34465A-120 120-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
    • BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Разрешение: 6½ разрядов
  • Скорость измерений: до 50 000 отсчетов в секунду
  • Память: до 2 млн. отсчетов
  • Диапазон измерения напряжения: от 100 мВ до 1000 В
  • Диапазон измерения силы тока: от 1 мкА до 10 А
  • Интерфейсы: USB и LAN (в стандартной комплектации), GPIB (опция)
  • Бесплатное программное обеспечение Keysight BenchVue

Описание

Высокопроизводительный цифровой мультиметр Keysight 34465A серии Truevolt обеспечивает высокое разрешение, точность и скорость измерений.

Более детальный анализ. Функциональные возможности мультиметров Truevolt по графическому отображению результатов измерений (например, графики тренда или гистограммы) позволяют быстро получить более подробную информацию о сигнале. Обе модели имеют режим регистрации данных, упрощающий анализ тренда, и режим оцифровки для захвата импульсных помех.

Измерение параметров маломощных устройств. Возможность измерения очень слабых токов в диапазоне до 1 мкА с разрешением в единицы пикоампер позволяет проводить измерения параметров устройств с чрезвычайно малым потреблением мощности.

Выполнение точных измерений. Функция автоматической калибровки обеспечивает компенсацию температурного дрейфа, позволяя сохранить высокую точность измерений в течение всего рабочего дня.

Нужно более высокое разрешение или точность измерений? Рекомендуем 7½-разрядный цифровой мультиметр 34470A.

Достоверные измерения параметров сигналов и решение сложных измерительных задач с помощью цифровых мультиметров Truevolt: посмотреть примеры.

Гарантия 3 года