Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution 

    LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution

    • Up to 4x4 time synchronized MIMO
    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • Up to 160 MHz
    • < 20 ns channel-to-channel synchronization

  • no image available M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 

    M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс
    • Полоса модуляции ВЧ сигнала до 160 МГц
    • Абсолютная погрешность уровня выходного сигнала: не хуже ±0,4 дБ
    • 5-слотовый модуль в формате PXIe

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов