Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • no image available U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe 

    U4432A SMA cable, MIPI M-PHY Analyzer Probe

    • Single probe connects both Tx and Rx data paths.
    • Support for 4 differential M-PHY channels
    • Supports up to HS Gear 3 data rates (6 Gbps)
       

  • no image available U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • View single or multiple MIPI M-PHY busses in one interface
    • Deep memory to capture long periods of system traffic
    • Powerful triggers to isolate errors and detailed traffic conditions