Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • Готовые пакеты программ САПР ADS 

    Готовые пакеты программ САПР ADS

    • Ядро ADS - мощное средство разработки ВЧ- и СВЧ-устройств
    • Готовые пакеты программ, предназначенные для конкретных маршрутов проектирования
    • Возможность добавления дополнительных Элементов проектирования

  • Элементы моделирования САПР ADS 

    Элементы моделирования САПР ADS

    • Обеспечивают дополнительные возможности для среды проектирования ADS Core
    • Позволяют разработчикам настраивать конфигурацию ADS под потребности проекта
    • Обеспечивают гибкий и доступный способ расширения возможностей по проектированию и моделированию

  • Библиотеки сигналов беспроводной связи для ADS 

    Библиотеки сигналов беспроводной связи для ADS

    • Основные модели и шаблоны верификации для новейших телекоммуникационных стандартов
    • Обеспечивают проектирование и верификацию на ВЧ и физическом уровне устройств, соответствующих перспективным стандартам беспроводной связи
    • Обновляются одновременно с появлением новых стандартов беспроводной связи

  • W2361 W2309EP DDR Bus Simulator 

    W2309EP DDR Bus Simulator

    • Rigorous DQ and DQS eye calculations to arbitrarily low BER levels without precarious extrapolation
    • Comprehensive margin measurements versus JEDEC DDR4 Rx mask at target BER
    • Mix-and-match between built-in, IBIS and circuit models of driver and receiver
    • Captures asymmetry between rise and fall edges

  • W2302 W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack 

    W2317EP DDR Bus Simulator Distributed Computing 8-Pack

    • Accelerates parameter sweeps for DDR Bus Simulator simulations
    • Supports computing clusters that are running Linux with either Load Sharing Facility (LSF) or Sun Grid Engine

  • W2321 W2319EP Silicon RFIC Interoperability w/Virtuoso Element 

    W2319EP Silicon RFIC Interoperability w/Virtuoso Element

    • Enables the use of schematics initially created in Virtuoso within ADS
    • Enables the use of CDF component definitions in an “Interoperable mode” and other OpenAccess compatibility functionalities
    • Works from a baseline Virtuoso PDK with minimal ADS-specific add-ons

  • EMPro 2012.08 Product Release EMPro 2015.01 

    EMPro 2015.01

    • Improved FEM performance, increased robustness, capacity, and speed of FEM mesher & solver
    • FDTD simulator includes improved loss tangent modeling
    • User-defined limit lines & speed and usability improvements
    • Additional enhancements including frequency plan setup improvements

  • GoldenGate RFIC Simulation Software GoldenGate 2015.01 (4.9) 

    GoldenGate 2015.01 (4.9)

    • GoldenGate-in-ADS
    • Simulation Improvements
    • New and updated model support