Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2804A Differential probe - 300 MHz 1000V

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц 

    N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц

    Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 

    N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±20 В для дифференциальных сигналов и ±60 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 1 МОм/3,5 пФ
    • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц 

    N2805A Высоковольтный дифференциальный пробник, 200 МГц

    • Дифференциальный пробник с полосой пропускания 200 МГц
    • Измерение напряжения до ±100 В (пик. перем. + пост.) с коэффициентом ослабления синфазного сигнала более 70 дБ на частоте 1 МГц
    • Увеличенная длина кабеля (5 м)