Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U7243B USB 3.1: 5 Gbps and 10 Gbps Transmitter Compliance Software For Infiniium Oscilloscopes

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA 

    E5071C Векторный анализатор цепей серии ENA

    • Диапазон частот от 9 кГц до 4,5 ГГц, 6,5 ГГц, 8,5 ГГц, 14 ГГц или 20 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта, 50 Ом
    • Широкий динамический диапазон: до 130 дБ (тип.)
    • Опция расширенного анализа во временной области

  • no image available M8062A 32Gb/s BERT Front End 

    M8062A 32Gb/s BERT Front End

    • Fully unique integrated capabilities for higher-data-rate testing
    • Data rate up to 32.4 Gb/s
    • Improved efficiency and accuracy for 100G and beyond testing
    • Controlled through integrated user interface of the J-BERT M8020A