Порядок покупки
U4301B PCI Express Protocol Analyzer
Каналы продаж: |
|
---|
Рекомендуемая конфигурация
Рекомендуемая конфигурация
U4301B PCIe Gen3 Analyzer, base config 5 Gbps, x1 linkwidth, 8 GB capture buffer
- U4301B-A08 Increase analyzer linkwidth to x8 bi-directional
- U4301B-AN3 Analyzer software license for PCIe 8Gbps
- R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
* Цены могут быть изменены без уведомления.
Информация и заказ оборудования
Получение информации о возможности размещения заказов, проверка статуса размещенных заказов.
звонок бесплатный | 8 800 500 9286 |
---|---|
телефон | +7 (495) 797 3954 |
телефон | +7 (495) 797 3900 |
факс | +7 (495) 797 3902 |
часы работы | понедельник-пятница, с 9:30 до 18:00 |
адрес | 115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.3 Россия |