Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства] 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available DSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых канала 

    DSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых канала

    • Полоса пропускания 8 ГГц
    • 4 аналоговых канала
    • 10-разрядный АЦП
    • Макс. частота дискретизации 20 Гвыб./с
    • Глубина памяти 100 Мвыб. на канал (стандарт.)

  • no image available E8267D Векторный генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 44 ГГц 

    E8267D Векторный генератор сигналов PSG, от 100 кГц до 44 ГГц

    • Диапазон частот до 44 ГГц, с возможностью расширения до 500 ГГц
    • Высокая производительность: возможность использования в ходе исследований и разработок и в процессе производства
    • Полоса модуляции 80 МГц с встроенным генератором модулирующих сигналов, до 2 ГГц с помощью внешних входов I/Q
    • Формирование сигналов в реальном времени с помощью ПО Signal Studio

  • M8190A M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с 

    M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы Keysight
    • Высочайшая точность воспроизведения сигналов
    • Высокое разрешение и широкий диапазон частот одновременно

Сопутствующие отрасли и технологии