Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available W4631A DDR4 x16 BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4631A DDR4 x16 BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to all signals between a U4154B logic analysis system and JEDEC standard 96 ball DDR4 x16 DRAM
    • Observation of data traffic on industry-standard 96 ball DDR4 x16 DRAM
    • Access for DDR Eye Scans and Burst Scans of DDR4 signals

  • no image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with Keysight 16900 series logic analyzers and Infiniium oscilloscopes

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope 

    W3631A DDR3 x16 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope

    Enables viewing of data traffic on industry standard DDR3 DRAMs with Keysight 16900 series logic analyzers and Infiniium oscilloscopes

  • no image available W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4633A DDR4 x4/x8 BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to all (address, command, control and data) signals from JEDEC standard 78 ball DDR4 x4 or x8 DRAM
    • Observe DDR4 x4 or X8 DRAM traffic with U4154A logic analyzer system
    • DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals

  • no image available W3636A DDR3 x16 Non-Stacked DRAM BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W3636A DDR3 x16 Non-Stacked DRAM BGA Interposer for Logic Analyzers

    • Connection to (address, command, control and data) signals from JEDEC standard 96 ball DDR3 x16 non-stacked DRAM
    • Observe DDR3 x16 DRAM traffic with U4154A logic analyzer system
    • DDR eye scans and burst scans of DDR4 signals
       

  • B4610A B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers 

    B4661A Memory Analysis Software for Logic Analyzers

    • DDR3/4 and LPDDR2/3/4 performance analysis
    • DDR and LPDDR compliance violation analysis (covering DDR3/4 and LPDDR/2/3/4)
    • Post-process compliance tool and real-time compliance tool
       

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • Bus decode shown in listing window–DDR3 example B4621B Bus Decoder for DDR, DDR2, DDR3, DDR4 Debug and Validation [Снято с производства] 

    B4621B Bus Decoder for DDR, DDR2, DDR3, DDR4 Debug and Validation [Снято с производства]

    • B4621B provides complete protocol decode of memory DDR, DDR2, DDR3, or DDR4 transactions using a Keysight logic analyzer as the analysis execution engine.

  • Real Time Violation tool - DDR3 test selection example B4622B Protocol Compliance and Analysis Toolset for DDR/2/3/4, and LPDDR/2/3/4* [Снято с производства] 

    B4622B Protocol Compliance and Analysis Toolset for DDR/2/3/4, and LPDDR/2/3/4* [Снято с производства]

    • Protocol Compliance and Analysis toolset for DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4*.
    • Four software tools in one set covering protocol violations on captured traces, automated real-time protocol violations, performance measurements, and physical address trigger setup.

  • B4623B Bus decoder for LPDDR/LPDDR2/or LPDDR3 Debug and Validation B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4* Debug and Validation [Снято с производства] 

    B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4* Debug and Validation [Снято с производства]

    • B4623B provides complete protocol decode of LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 memory transactions using a Keysight logic analyzer as the analysis execution engine.