Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M8070A-0NP System Software for M8000 Series of BER Test Solutions, Network/Floating, Perpetual License
M8070A-0TP System Software for M8000 Series of BER Test Solutions, Transportable, Perpetual License
M8070A-1NP DUT Control Interface, Network/Floating, Perpetual License
M8070A-1TP DUT Control Interface, Transportable, Perpetual License

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с 

    M8195A Генератор сигналов произвольной формы, 65 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы с высочайшим быстродействием, широким диапазоном частот и высокой плотностью каналов
    • Гибкие возможности по формированию сигналов со скоростью до 32 Гбод и выше
    • Чистые и искаженные сигналы для тестирования электронных устройств на пределе их возможностей

  • no image available M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A 

    M8197A Модуль многоканальной синхронизации для генераторов сигналов M8195A

    • Синхронизация работы до четырех модулей генераторов сигналов произвольной формы Keysight M8195A
    • До 16 независимых каналов для создания сложных сценариев сигналов
    • Автоматическая стабильная синхронизация каналов

  • no image available M8048A ISI Channels 

    M8048A ISI Channels

    • Emulates a wide range of channel loss by cascading ISI traces with fine resolution
    • Four short ISI channels
    • Four long ISI channels
    • Differential channels
    • Small size

  • no image available N4917B Optical Receiver Stress Test Solution 

    N4917B Optical Receiver Stress Test Solution

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution

  • no image available M8000 Series 

    M8000 Series

    • Highly integrated BERT
    • Scalable and expandable
    • Accurate and reliable results

  • no image available M8061A Multiplexer 2:1 With De-Emphasis 32 Gb/s [Снято с производства] 

    M8061A Multiplexer 2:1 With De-Emphasis 32 Gb/s [Снято с производства]

    • 32 Gb/s Multiplexer 2:1
    • Extends data rate of J-BERT M8020A to 32Gb/s and J-BERT N4903B pattern generator up to 28.4 Gb/s
    • Optional de-emphasis up to 8 taps
    • 2-slot AXI module
    • Control from J-BERT user interface via USB

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • no image available M8062A 32Gb/s BERT Front End 

    M8062A 32Gb/s BERT Front End

    • Fully unique integrated capabilities for higher-data-rate testing
    • Data rate up to 32.4 Gb/s
    • Improved efficiency and accuracy for 100G and beyond testing
    • Controlled through integrated user interface of the J-BERT M8020A

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer