Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9188A Dynamic Digital to Analog Converter, 16-channels, 16-bit, unipolar 30V/20mA

  • M9188A-CD1 CD Software for M9188A
  • R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
  • R-9MB-001-3C Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9188A-CD1 CD Software for M9188A
M9188A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP Программное обеспечение TestExec SL 

    Программное обеспечение TestExec SL

    TestExec SL is a highly flexible test executive software for electronics manufacturing functional test applications in multiple industries.

Сопутствующие продукты и решения

  • M9186A M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

    M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

    Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала 

    M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала

    Модуль Keysight M9216A представляет собой многоканальное высоковольтное измерительное устройство, которое обеспечивает захват динамических сигналов с положительными уровнями напряжения одновременно по нескольким каналам.

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов 

    M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов

    Модуль M9185A представляет собой цифро-аналоговый преобразователь с полностью независимыми, изолированными каналами, который способен формировать высокие уровни напряжения параллельно по 8 или 16 каналам.

  • TS-5400 Series 2B Automotive Functional Test Platform TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (MAC Panel) [Снято с производства] 

    TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (MAC Panel) [Снято с производства]

    The TS-5400 automotive electronics functional test system with MAC Panel offers high speed DC/AC measurements with highly durable and flexible interface. It is ideal for testing engine management and complex body control modules.

  • no image available TS-8989 PXI Functional Test System 

    TS-8989 PXI Functional Test System

    • Signal switching: Up to 104 x 4 matrix
    • Load switching: Up to 8-channels x 40A, 32-channels x 7.5A and 72-channels x 2A
    • Measurement: 6.5 Digit Digital Multimeter and support for any cPCI, PXI-1 based measurement instruments e.g. digitizers.

  • TS-8900 Automotive Functional Test System TS-8900 Automotive Functional Test System 

    TS-8900 Automotive Functional Test System

    The PXI-based Keysight TS-8900 modular functional test system provides higher throughput and higher test coverage while reducing your equipment capital costs for automotive electronics functional testing.

Сопутствующие отрасли и технологии