Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available E7530A Прикладная программа для тестирования устройств LTE/LTE-Advanced 

    E7530A Прикладная программа для тестирования устройств LTE/LTE-Advanced

    • Используется совместно с комплектом E7515A UXM
    • Гарантирует, что устройство соответствует стандартам LTE/LTE-Advanced
    • Встроенная функция имитации замирания сигнала и приложения для тестирования приемников и передатчиков
    • Возможности по автоматизации испытаний

  • no image available E7630A Лабораторное измерительное приложение для тестирования устройств LTE/LTE-Advanced [Снято с производства] 

    E7630A Лабораторное измерительное приложение для тестирования устройств LTE/LTE-Advanced [Снято с производства]

    • Используется совместно с комплектом E7515A UXM
    • Встроенная функция имитации замирания сигнала и приложения для тестирования приемников и передатчиков
    • Глубокое функциональное тестирование путем эмуляции сложных сценариев хэндовера и анализа сообщений протоколов

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager

    • PC based software which supports LTE/LTE-A with UXM and cdma2000/1xEV-DO with 8960
    • Automation of RF measurements based on 3GPP specification
    • Easy to integrate test plans with pre-defined test steps without any programming

  • E6569E E6569F Wireless Test Manager Suite 

    E6569F Wireless Test Manager Suite

    • WTM (Wireless Test Manager) suite provides transportable licenses for both E6567F and E6568F
    • Test LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 and 1xEV-DO

  • E6571E E6571F Wireless Test Manager Run-Time License 

    E6571F Wireless Test Manager Run-Time License

    • WTM (Wireless Test Manager) run-time only provides transportable licenses for both E6567F and E6568F
    • Test LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 and 1xEV-DO

  • E6567E E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager 

    E6567E cdma2000®/1xEV-DO/LTE Wireless Test Manager

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE wireless test manager

  • E6569E E6569E Wireless Test Manager Suite 

    E6569E Wireless Test Manager Suite

    E6569E includes a license and a security key for a single PC and the E6567E (cdma2000/1xEV-DO/LTE) and E6568E (2G/3G/LTE) Wireless Test Manager software.

  • E6571E E6571E Wireless Test Manager Run-Time License 

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

    E6571E Wireless Test Manager Run-Time License

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E7515A-S01 Internal Applications Server for UXM 

    E7515A-S01 Internal Applications Server for UXM

    • Integrated applications server installs into rear expansion slot
    • Order with new instrument or as customer-installable upgrade
    • Conveniently run complementary software
    • 4-core 2.1 GHz Intel i7, 8 GB memory
    • Windows 7 and 4-port USB hub

  • no image available E7515A UXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи 

    E7515A UXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

    • Тестирование современных чипсетов и абонентских устройств
    • Поддержка скорости передачи данных в нисходящем канале до 1 Гбит/с
    • Поддержка агрегации несущих, MIMO 8x4, функция имитации замираний сигнала
    • Расширяемая архитектура, сенсорный дисплей

  • 8960 Series 10 E5515E Wireless Communications Test Set E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515E 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515E is the world's most trusted wireless device R&D solution
    • Supports DC-HSDPA,MIMO,CDMA1x Advanced and TD-SCDMA/HSPA measurement
    • Provides great iRAT test capabilities pairing with the Keysight UXM Wireless Test Set

  • 8960 Series 10 E5515C Wireless Communications Test Set E5515C 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set 

    E5515C 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set

    • E5515C is the world's most trusted wireless device manufacturing and R&D solution
    • Supports multi-technology such as HSPA+, 1xEV-DO Rel.A/B and TD-SCDMA/HSPA