Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N9082B-1FP
LTE TDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE TDD measurement application, fixed perpetual license

N9082B-1FP
  • LTE-TDD per 3GPP standard
  • Downlink and uplink in a single optio
  • Analysis of all LTE channels and signals
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 operating system (standard)
N9082B-1TP LTE TDD measurement application, transportable perpetual license
N9082B-2FP
LTE-Advanced TDD measurement application, fixed perpetual license 

LTE-Advanced TDD measurement application, fixed perpetual license

N9082B-2FP
  • LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 10/11/12 standard
  • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Runs inside PXA, MXA, and EXA signal analyzers and VXT PXIe vector transceivers with Windows 7 OS
N9082B-2TP LTE-Advanced TDD measurement application, transportable perpetual license
N9082B-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9082B-MEU
  • Latest enhancements to the N9082B LTE/LTE-Advanced TDD measurement application
  • Available as a post-purchase upgrade

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты
    • Возможность модернизации после приобретения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

  • no image available N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP Release 8 to 13
    • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
    • Carrier aggregation up to five component carriers
    • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI

Сопутствующие отрасли и технологии