Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • E4991B-002 Material measurement firmware
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

E4991B-002 Material measurement firmware
E4991B-001 Add DC Bias
E4991B-007 Temperature Characteristic Test Kit
E4991B-010 Probe station connection kit
E4991B-019 Standard Data Storage
E4991B-050 1 MHz to 500 MHz
E4991B-100 1 MHz to 1 GHz
E4991B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4991B-1CM Rack mount kit
E4991B-1CN Front handle kit
E4991B-1CP Rack mount and front handle kit
E4991B-1E5 High stability timebase
E4991B-300 1 MHz to 3 GHz
E4991B-810 Add keyboard
E4991B-820 Add mouse
E4991B-A6J ANSI Z540 compliant calibration

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site.
R-50C-011-10 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years
R-51B-001-10C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Принадлежности для измерителей LCR и приборов для измерения импеданса 

    Принадлежности для измерителей LCR и приборов для измерения импеданса

    • Приспособления для тестирования компонентов поверхностного монтажа и компонентов с выводами
    • Кабели, адаптеры, пробники
    • Устройства для измерений со смещением по постоянному току
    • Образцовые меры емкости