Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

E4990A-001
Enhanced Measurement Speed 

Enhanced Measurement Speed

E4990A-001
  • Same measurement speed same as 120-MHz E4990A
  • Decreasing the measurement time from 30 msec to 3 msec per point
E4990A-010 20 Hz to 10 MHz
E4990A-019 Standard Data Storage
E4990A-020 20 Hz to 20 MHz
E4990A-030 20 Hz to 30 MHz
E4990A-050 20 Hz to 50 MHz
E4990A-120 20 Hz to 120 MHz
E4990A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4990A-1CM Rack mount kit
E4990A-1CN Front handle kit
E4990A-1CP Rack mount and front handle kit
E4990A-1E5 High stability timebase
E4990A-810 Add keyboard
E4990A-820 Add mouse
E4990A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
PS-T10-42XX Impedance meas. theory and techniques, 1 day (H7215B-109). Max 8 students on site.
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N1500A Materials Measurement Suite 

    N1500A Materials Measurement Suite

    • Software automates complex permittivity and permeability measurements
    • Flexible option configuration
    • One simple installation program and integrated method option loader switches seamlessly between the different measurement methods

  • no image available N1501A Dielectric Probe Kit 

    N1501A Dielectric Probe Kit

    • Designed to work with N1500A materials measurement suite to measure complex permittivity
    • Best for measuring liquids and conformable solids
    • Flexible option configuration allows you to choose only the hardware you need

  • no image available Materials Test Equipment 

    Materials Test Equipment

    • Analyzers
    • Test fixtures
    • Probes
       

  • no image available Принадлежности для измерителей LCR и приборов для измерения импеданса 

    Принадлежности для измерителей LCR и приборов для измерения импеданса

    • Приспособления для тестирования компонентов поверхностного монтажа и компонентов с выводами
    • Кабели, адаптеры, пробники
    • Устройства для измерений со смещением по постоянному току
    • Образцовые меры емкости