Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4391AU Автономное программное обеспечение

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Преимущества программы для автономного анализа сигналов

  • Автономное использование новейших алгоритмов Keysight для обработки оптических сигналов
  • Регистрация результатов пост-обработки с различными параметрами анализа
  • Практическое изучение сложных процессов передачи оптических сигналов

Преимущества программы для подключения аппаратной части

  • Анализ аппаратной части в сочетании с осциллографом Keysight серии 90000 и программой векторного анализа оптической модуляции
  • Доступ к данным калибровки приемника (фазовый сдвиг, коэффициент усиления и т.д.) для оценки чувствительности к этим параметрам
  • Поддержка тестирования IQ сигналов в реальных условиях конкретной прикладной задачи

Преимущества версии 5.х программы

  • Новые функции измерений, в том числе, определение ширины линии лазерного излучения, таблица статистических характеристик оптических сигналов и анализ 3D поляризации Пуанкаре
  • Независимый от формата модуляции алгоритм предварительной обработки, поддерживающий измерение поляризационно-модовой дисперсии (PMD) и фазового шума
  • Интеллектуальные методы настройки программы анализа позволяют сократить время подготовки к работе
  • Передовые виды измерений и отображения результатов позволяют быстрее выполнять анализ сигналов
  • Полная интеграция аппаратной части обеспечивает более гибкие возможности для различных конфигураций приборов
  • Поддержка демодуляции задаваемых пользователем IQ-сигналов (опция 89601-BHK) обеспечивает возможность всестороннего анализа специализированных или нестандартных сигналов, используемых в аэрокосмической и оборонной отраслях, сфере спутниковой связи и системах когерентной передачи оптических сигналов

Описание

Автономное программное обеспечение для анализа оптических сигналов со сложной модуляцией

Автономное программное обеспечение для анализа оптических сигналов может выполняться на внешнем компьютере без использования каких-либо измерительных приборов. Она обеспечивает все функции анализа, присущие анализатору N4391A, включая алгоритмы расширенной обработки оптических сигналов со сложной модуляцией. Программное обеспечение позволяет обрабатывать и анализировать исходные данные, полученные с помощью анализаторов оптической модуляции N4391A и N4392A и сохраненные в форматах *.sdf, *.mat или *.csv. Возможности программы позволяют работать с данными так, как будто вы работаете непосредственно с передней панелью прибора. При использовании совместно с компилятором MATLAB эта программа представляет собой отличный инструмент для разработки собственных алгоритмов обработки сигналов и их тестирования в автономном режиме. Кроме того, программа N4391AU может использоваться в качестве средства обучения принципам сложной оптической модуляции на основе сохраненных файлов.

Для управления одним или двумя осциллографами Keysight серии Infiniium предусмотрена расширенная лицензия.

Автономное программное обеспечение Keysight N4391AU