B1506A Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем
Каналы продаж: |
|
---|
Prices for: Россия
* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.
Ключевые возможности и технические характеристики
Общие характеристики анализатора B1506A
- Тестирование в широком диапазоне напряжений и тока: до 3 кВ и до 1500 А
- Полностью автоматизированное определение температурных зависимостей в диапазоне температур от –50°C до +250°C
- Автоматическое создание спецификации полупроводниковых устройств и компонентов
- Функция автоматического сохранения результатов измерения для предотвращения потери данных
Функции опций анализатора B1506A для измерения вольт-амперных характеристик
- Полностью автоматизированные быстрые измерения параметров тока и напряжения (сопротивление в открытом состоянии Ron, напряжение пробоя BV, ток утечки, пороговое напряжение Vth, напряжение насыщения Vsat и др.) для устройств в корпусах и на полупроводниковой пластине
- Малая длительность импульсов тока и напряжения (от 10 мкс) для предотвращения самонагрева устройств с целью определения их реальных характеристик
- Режим осциллографа (отображение параметров во временной области) для визуального отслеживания реальной формы сигналов тока и напряжения, подаваемых на тестируемое устройство
- Масштабируемая архитектура обеспечивает возможность добавления функций измерения вольт-фарадных характеристик и заряда на затворе, а также расширения диапазона измерения силы тока с 20 А до 500 А или 1500 А
Функции опций анализатора B1506A с полным набором функциональных возможностей
- Полный набор функциональных возможностей по измерению параметров тока и напряжения
- Измерение входной и выходной емкости, а также емкости обратной передачи транзисторов (Ciss, Coss, Crss, Cies, Coes, Cres) для устройств в корпусах при напряжении до 3 кВ
- Построение графика характеристики заряда на затворе (Qg) для устройств в корпусах
- Определение величины потерь мощности (потери на электропроводность диэлектрика, потери мощности в цепи управления, потери на переключение)
Описание
Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 72163-18.
Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем B1506A представляет собой законченное техническое решение, которое позволяет разработчикам силовых электронных схем максимально повысить качество своих продуктов за счет возможности выбора силовых устройств, наилучшим образом соответствующих решаемым задачам. Анализатор позволяет определять все параметры мощных устройств в широком диапазоне рабочих условий, в том числе, измерять вольт-амперные характеристики, напряжение пробоя, сопротивление в открытом состоянии, а также емкость между тремя выводами полевых транзисторов, заряд на затворе и потери мощности. Анализатор/характериограф мощных полупроводниковых приборов для разработки схем B1506A не уступает по своим возможностям любым другим характериографам.
Анализатор B1506A имеет широкие функциональные возможности, включая тестирование в диапазоне напряжений до 3 кВ и тока до 1500 А, определение температурных зависимостей параметров в диапазоне от –50°C до +250°C, измерение параметров быстрых импульсов и измерение тока с разрешением в доли наноампер, что позволяет уверенно распознавать не соответствующие техническим требованиям устройства в реальных условиях эксплуатации схем. Единственный в своем роде программный интерфейс прибора предоставляет пользователю возможность отображения результатов измерений в привычном формате, что упрощает определение характеристик тестируемых устройств без предварительного специального обучения. Встроенная в устройство подключения схема коммутации поддерживает полностью автоматизированные испытания с возможностью автоматического переключения между измерениями высокого напряжения и сильного тока, а также измерениями вольт-амперных (ВАХ) и вольт-фарадных (ВФХ) характеристик.
Кроме того, уникальный сменный переходник тестовой оснастки позволяет избежать ошибок подключения кабелей и других ошибок, связанных с человеческим фактором. Анализатор B1506A поддерживает полную автоматизацию тепловых испытаний, которая обеспечивается за счет поддержки систем управления температурой Thermostream или Thermal Plate. Так как тестируемое устройство находится в непосредственной близости от измерительных портов B1506A, сведено к минимуму влияние паразитных составляющих, вносимых кабелями, которые используются для подключения к камере для температурных испытаний.
Благодаря этому прибор позволяет точно измерять очень большие значения тока — вплоть до 1500 А как при низкой, так и при высокой температуре. Широкие возможности анализатора B1506A позволяют коренным образом изменить процесс создания устройств силовой электроники, помогая максимально повысить полезность конечных продуктов и сократить сроки их разработки.
Цена опций, предназначенных для измерения вольт-амперных характеристик устройств (H20, H50, H70), сопоставима с ценой обычный характериографов, однако при приобретении анализатора B1506A пользователь получает дополнительно ряд полезных функциональных возможностей. Кроме того, пользователь может модернизировать любую из этих опций (H20, H50, H70) с целью расширения диапазона измерения силы тока или добавления функции измерения вольт-фарадных характеристик и заряда на затворе (опции H21, H51, H71).
Опции анализатора B1506A для измерения вольт-амперных характеристик
- B1506A-H20: измерение силы тока в диапазоне до 20 A и напряжения до 3 кВ
- B1506A-H50: измерение силы тока в диапазоне до 500 A и напряжения до 3 кВ
- B1506A-H70: измерение силы тока в диапазоне до 1500 A и напряжения до 3 кВ
Опции с полным набором функциональных возможностей анализатора B1506A
- B1506A-H21: измерение силы тока в диапазоне до 20 A и напряжения до 3 кВ
- B1506A-H51: измерение силы тока в диапазоне до 500 A и напряжения до 3 кВ
- B1506A-H71: измерение силы тока в диапазоне до 1500 A и напряжения до 3 кВ