Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U7227C USB Preamplifier, 100 MHz - 26.5 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U7227C-ABA English user manual, printed

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц 

    N9040B Анализатор сигналов UXA, от 2 Гц до 50 ГГц

    • Диапазон частот до 50 ГГц (до 325 ГГц и выше с внешними смесителями)
    • Высокий уровень характеристик: аэрокосмическая и оборонная отрасли, системы связи
    • Полоса анализа: до 510 МГц
    • Лучшие в отрасли характеристики по фазовым шумам
    • Анализ спектра в реальном времени в полосе до 510 МГц

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц 

    N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • Meter view for N9069A noise figure measurements N9069A Приложение для измерения коэффициента шума 

    N9069A Приложение для измерения коэффициента шума

    • Измерения коэффициента шума/усиления в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц
    • Измерение коэффициента шума и усиления, Y-фактора, эффективной температуры и др.
    • Поддержка источников шума Keysight серий SNS и 346, анализаторов сигналов серии X и приемника MXE для измерения ЭМП

  • Meter view for N9069A noise figure measurements M9069A Noise Figure Measurement Application 

    M9069A Noise Figure Measurement Application

    • Noise figure/gain measurements on amplifiers, converters and receivers
    • 1-button measurements include noise figure, gain, Y-factor, effective temperature, hot/cold power density
    • Supports SNS/346 Series noise sources, X-Series analyzers, MXE EMI receiver