Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N8976B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8976B-AMG Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited)
N8976B-PRC Portable configuration
N8976B-SF1 Security Features, Exclude Launching Programs
N8976B-SF2 Security features, prohibit saving results
N8976B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM113A Rack mount flange kit 177.0mm H (4U) - two flange brackets, 2015 color
1CN103A Handle kit 177.0mm H (4U) - two front handles, 2015 color
1CP105A Rack mount flange and handle kit 177.0mm H (4U) - two brackets and front handles
1CR013A Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes
1KBD001A USB keyboard-smaller keyboard
1MSE001A Mouse

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • no image available N9069C Noise Figure Measurement Application, Multi-touch UI 

    N9069C Noise Figure Measurement Application, Multi-touch UI

    • Noise figure/gain measurements
    • One-button measurements: noise figure, gain, Y-factor, effective temperature, and hot/cold power density
    • Supports SNS 346 Series noise sources and U7227x Series USB preamps
    • Available as a post-purchase upgrade

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurement -Option 029 Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option 029) 

    Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option 029)

    Option 029 adds hardware and firmware for high-accuracy noise figure measurements, utilizing Keysight’s unique source-correction technique

  • PNA-X Series Source Phase Control - Option 088 Source Phase Control (Option 088) 

    Source Phase Control (Option 088)

    Option 088 allows users to set calibrated, arbitrary phase differences between two signal sources.

  • PNA-X Series Source-Corrected Noise Figure Measurements Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option H29) 

    Source-Corrected Noise Figure Measurements (Option H29)

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Test Code Development 

    Test Code Development

    Software development for automated engineering and manufacturing test systems...

  • no image available Кабели для источников шума серии SNS 

    Кабели для источников шума серии SNS

    Кабели для источников шума позволяют использовать источники шума серии SNS совместно с анализаторами коэффициента шума серии NFA. Длина кабелей может достигать 6,1 м.

  • N2002A Noise Source Test Set N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц 

    N2002A Испытательный комплект для калибровки источников шума, от 10 МГц до 26,5 ГГц

    Испытательный комплект для калибровки источников шума N2002A представляет собой недорогой автономный прибор, который, будучи включенным в состав калибровочной системы, обеспечивает стабильные результаты калибровки с минимальной погрешностью.

  • no image available Источники шума серии SNS 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available Источники шума серии 346 

    Источники шума серии 346

    • Широкополосные источники шума предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума и с различными типами коаксиальных разъемов
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц [Снято с производства] 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц [Снято с производства] 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц 

    N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 67,5 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Самый универсальный и гибкий прибор СВЧ-диапазона для измерения параметров линейных и нелинейных устройств

  • no image available N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц 

    N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 50 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Самый широкий в мире набор измерительных приложений

  • no image available N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц 

    N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 43,5 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Самый универсальный и гибкий прибор СВЧ-диапазона для измерения параметров линейных и нелинейных устройств
    • Самый широкий в мире набор измерительных приложений

  • no image available N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц 

    N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 26,5 ГГц, 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Динамический диапазон: 132 дБ на измерительных портах, 130 дБ при прямом доступе к приемнику
    • Самый универсальный и гибкий прибор СВЧ-диапазона для измерения параметров активных устройств
    • Самый широкий в мире набор измерительных приложений

  • no image available N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц 

    N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 13,5 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Самый широкий в мире набор измерительных приложений

  • no image available N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц 

    N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц

    • Диапазон частот от 10 МГц до 8,5 ГГц
    • 2 или 4 измерительных порта с одним или двумя встроенными источниками
    • Самый универсальный и гибкий прибор СВЧ-диапазона для измерения параметров линейных и нелинейных устройств
    • Самый широкий в мире набор измерительных приложений

  • N2002A Noise Source Test Set U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB 

    U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB

    • USB smart noise source
    • 10 MHz to 26.5 GHz frequency range
    • Improve your setup time with automatic download and storage of ENR Data