Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP Программное обеспечение TestExec SL 

    Программное обеспечение TestExec SL

    TestExec SL is a highly flexible test executive software for electronics manufacturing functional test applications in multiple industries.

Сопутствующие продукты и решения

  • M9186A M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В 

    M9186A Источник напряжения/тока в формате PXI, один изолированный канал, 100 В

    Двухдиапазонный модуль источника напряжения/тока в формате PXI M9186A с одним изолированным каналом обеспечивает подачу напряжения и измерение результирующего тока или подачу тока и измерение результирующего напряжения.

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала 

    M9216A Высоковольтный модуль сбора данных в формате PXI, 32 канала

    Модуль Keysight M9216A представляет собой многоканальное высоковольтное измерительное устройство, которое обеспечивает захват динамических сигналов с положительными уровнями напряжения одновременно по нескольким каналам.

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов 

    M9185A Цифро-аналоговый преобразователь в формате PXI, 8/16 изолированных каналов

    Модуль M9185A представляет собой цифро-аналоговый преобразователь с полностью независимыми, изолированными каналами, который способен формировать высокие уровни напряжения параллельно по 8 или 16 каналам.

  • no image available U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface 

    U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface

    • Software: Test Exec SL 7.1 & TS-5000 Family Application Software 7.1V with multi-threading support over 400 built-in automotive test libraries
    • Signal switching: Up to 464 x 4 matrix
    • Load switching: Up to 64-channel x 40A and 288-channel x 7.5A and 192-channel x 2A

  • M9182A PXI Digital Multimeter M9182A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, High Performance 

    M9182A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, High Performance

    • Measurement speed up to 4,500 readings/s
    • Accuracy up to 40 ppm
    • 10 built-in measurement typesEasy control and integration into existing systems

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance 

    M9183A PXI Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Enhanced Performance

    • Measurement speed up to 150K readings/s
    • Accuracy up to 40 ppm
    • Low latency with 66 µs read interval rate
    • Various built-in measurement types
    • DC source
       

  • M9187A PXI Digital IO M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В 

    M9187A Модуль цифрового ввода/вывода в формате PXI, 32 входа, 32 выхода, от 0,3 В до 50 В

    Модуль M9187A предназначен для мониторинга состояний цифровых схем или управления внешними устройствами, имеет 32 входа и 32 выхода.