Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9070A Анализатор широкополосных сигналов (решение для анализа сигналов)

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства] 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available DSO9204H Осциллограф высокого разрешения, 2 ГГц, 4 канала [Снято с производства] 

    DSO9204H Осциллограф высокого разрешения, 2 ГГц, 4 канала [Снято с производства]

    • В 16 раз лучшее разрешение
    • В 3 раза меньший уровень шумов
    • Цифровые каналы (опция)
    • Более 20 измерительных приложений

  • no image available Интеллектуальные смесители на гармониках 

    Интеллектуальные смесители на гармониках

    • Расширение диапазона частот анализаторов сигналов серии X до 110 ГГц
    • Решения для частотных диапазонов от 50 ГГц до 100 ГГц
    • Автоматическая коррекция и регулировка уровня
    • Автоматическая настройка гетеродина
    • Подключение к порту USB

Сопутствующие отрасли и технологии