Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

W8580BT WaferPro Express Core Measurement bundle software time-based license

  • R-37E-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств 

    САПР IC-CAP для моделирования полупроводниковых устройств

    Отраслевой стандарт для моделирования полупроводниковых приборов в ВЧ диапазоне и на постоянном токе.

  • Программа для моделирования устройств Model Builder 

    Программа для моделирования устройств Model Builder

    Программа Model Builder представляет собой комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию и гибкость моделирования полупроводниковых устройств на основе кремния.

  • Программа проверки качества модели MQA 

    Программа проверки качества модели MQA

    Программа проверки качества модели MQA дает возможность разработчикам и производителям интегральных схем проводить проверку достоверности, сравнение и документирование моделей SPICE.

Сопутствующие продукты и решения

  • W8511BP E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer 

    E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

    • Automate 1/f, RTN and DC measurements with WaferPro Express
    • Built-in routines for devices: BJT, FET, Diode, Resistor, Circuit
    • Industry-leading noise sensitivity (-183 dBV2/Hz) at high voltages (±200 V) to ultralow frequencies (0.03 Hz)