Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A
  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A
  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов 

    M9514A Шасси в формате AXIe, 14 слотов

    • Один системный слот в формате AXIe
    • 13 слотов для измерительных модулей в формате AXIe
    • Локальная шина AXIe, 62 пары дифференциальных линий

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства] 

    M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства]

    Встроенный контроллер в формате AXIe, процессор Intel Xeon 2,13 ГГц, твердотельный диск 160 Гбайт, оперативная память 8 Гбайт.

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.