Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

M9514A-521 AXIe System Module
Y1221A
AXIe Filler Module: Single slot 

AXIe Filler Module: Single slot

Y1221A

The Y1221A AXIe filler panel is required for each empty slot in an AXIe chassis to ensure proper air flow.

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A
  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A
  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1229A
Rail kit for M9514A AXIe Chassis 

Rail kit for M9514A AXIe Chassis

Y1229A

Y1229A,AXIe,Rail kit,rack rails

Y1234A
Protective Cover for M9514A AXIe Chassis 

Protective Cover for M9514A AXIe Chassis

Y1234A

The Y1234A protective cover is used with the M9514A AXIe chassis when rack-mounted.

Y1235A
M9514A  Power Cable: 1-phase, No Neutral, 250VAC, NEMA L6-30P 

M9514A  Power Cable: 1-phase, No Neutral, 250VAC, NEMA L6-30P

Y1235A

The Y1235A is a single-phase AC power cable for the M9514A AXIe chassis

Y1236A
M9514A  Power Cable: 3-phase, Wye with Neutral, 240/415VAC, IEC 60309 

M9514A  Power Cable: 3-phase, Wye with Neutral, 240/415VAC, IEC 60309

Y1236A

The Y1236A is a three-phase (Wye) AC power cable for the M9514A AXIe chassis

Y1237A
M9514A  Power Cable: 3-phase, Delta/Wye, No Neutral, 250VAC, NEMA L15-30P 

M9514A  Power Cable: 3-phase, Delta/Wye, No Neutral, 250VAC, NEMA L15-30P

Y1237A

The Y1237A is a three-phase (Delta) AC power cable for the M9514A AXIe chassis

Y1238A
M9514A  Power Cable: 3-phase, Wye with Neutral, 240/415VAC, Stripped End 

M9514A  Power Cable: 3-phase, Wye with Neutral, 240/415VAC, Stripped End

Y1238A

The Y1238A is a three-phase AC power cable for the M9514A AXIe chassis (non-terminated)

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9521A Системный модуль в формате AXIe 

    M9521A Системный модуль в формате AXIe

    • Однослотовый системный модуль в формате AXIe
    • Обеспечение функционирования системы AXIe
    • Интерфейсы PCIe и LAN для подключения внешних контроллеров

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота 

    M9502A Шасси в формате AXIe, 2 слота

    Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства] 

    M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства]

    Встроенный контроллер в формате AXIe, процессор Intel Xeon 2,13 ГГц, твердотельный диск 160 Гбайт, оперативная память 8 Гбайт.

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.