Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue 

    Программное обеспечение для проектирования на системном уровне SystemVue

    • Лучшая в своем классе точность моделирования ВЧ устройств на физическом уровне
    • Интеграция с измерительными приборами позволяет оптимизировать маршрут проектирования
    • Возможность взаимодействия различных групп инженеров при работе над единым проектом

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 

    M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс
    • Полоса модуляции ВЧ сигнала до 160 МГц
    • Абсолютная погрешность уровня выходного сигнала: не хуже ±0,4 дБ
    • 5-слотовый модуль в формате PXIe

  • no image available Шасси и контроллеры в формате PXI 

    Шасси и контроллеры в формате PXI

    Построение высокопроизводительных испытательных систем с использованием шасси и контроллеров в формате PXI компании Keysight.

  • no image available M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц 

    M9300A Генератор опорной частоты в формате PXIe, 10 МГц и 100 МГц

    • Модуль формата PXIe, 1 слот
    • Пять выходов 100 МГц
    • Один выход 10 МГц
    • Выход встроенного термостатированного кварцевого генератора 10 МГц
    • Синхронизация с внешним источником опорной частоты от 1 МГц до 110 МГц

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A Кабельный интерфейс PCIe 

    M9021A Кабельный интерфейс PCIe

    Кабельный интерфейс PCIe M9021A используется совместно с шасси PXIe M9018A и обеспечивает кабельный канал связи Gen 2, x8 PCIe с внешним системным контроллером.

  • no image available M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9037A Высокопроизводительный встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel i7-4700EQ с частотой 2,4 ГГц
    • Съемный твердотельный накопитель 240 Гбайт на передней панели
    • Оперативная память до 16 Гбайт

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe 

    M9036A Встроенный контроллер в формате PXIe

    • Процессор Intel Core i5 с частотой 2,4 ГГц
    • Твердотельный накопитель 160 Гбайт
    • Оперативная память 4 Гбайт, возможность расширения до 8 Гбайт

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • no image available Y1212A Набор заглушек для слотов PXI, 5 штук, на 1 слот 

    Y1212A Набор заглушек для слотов PXI, 5 штук, на 1 слот

    Набор заглушек для слотов PXI включает 5 заглушек, каждая на 1 слот.

  • no image available Y1213A Комплект фальш-панелей для 5 слотов шасси в формате PXI (для обеспечения ЭМС) 

    Y1213A Комплект фальш-панелей для 5 слотов шасси в формате PXI (для обеспечения ЭМС)

    Комплект фальш-панелей для 5 слотов шасси в формате PXI с прокладками для обеспечения ЭМС.

  • no image available M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz 

    M9169E PXI Switchable-Input Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz

    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability through the operating life of up to 5 million cycles
    • Broad attenuation range of 0 to 70 dB, with 2 dB step
    • High attenuation accuracy and flatness

  • no image available M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит 

    M9203A Высокоскоростной дигитайзер и широкополосный цифровой приемник в формате PXIe с разрешением 12 бит

    • 2 канала, диапазон частот от 0 до 2 ГГц, частота дискретизации до 3,2 Гвыб./с
    • Встроенная ПЛИС для поддержки загрузки пользовательских алгоритмов обработки данных в режиме реального времени
    • Встроенные специализированные функции для различных приложений