Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

V9082B LTE TDD Measurement Application for EXM and EXF

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • no image available Waveform License 5 and 50-Pack for EXM 

    Waveform License 5 and 50-Pack for EXM

    • Choose 5 or 50 Signal Studio waveforms to be permanently licensed to a EXM
    • Maximum of 545 waveforms per instrument
    • Each waveform comes with a 48-hour trial period

  • no image available X-Series Measurement Applications for EXM and EXF 

    X-Series Measurement Applications for EXM and EXF

    • Use with the EXM wireless test set and the EXF wireless test set for Femtocell
    • Provides standards-based measurements for cellular & wireless connectivity
    • Easy to rapidly ramp up and optimize full-volume manufacturing
    • Maximizes manufacturing throughput of multi-format devices and Femtocells

  • Программное обеспечение Signal Studio 

    Программное обеспечение Signal Studio

    • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
    • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
    • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи 

    E6640A EXM Комплект для тестирования средств беспроводной связи

    • Совместимость с новейшими чипсетами сотовой и беспроводной связи
    • Высокая скорость и точность измерений, а также плотность каналов, необходимые для повышения эффективности тестирования
    • Масштабируемая платформа, отвечающая потребностям производства

  • no image available E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell [Снято с производства] 

    E6650A EXF Wireless Test Set for Femtocell [Снято с производства]

    • Accelerate femtocell manufacturing
    • Scale up for higher volume and lower cost of test
    • Ramp up rapidly and evolve easily

Сопутствующие отрасли и технологии