Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Y1299A Стартовый комплект для модульных решений в формате PXI

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

Y1299A Start-up Kits

  • Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Y1299A-001 PXI Multi-Channel/MIMO Test Solution Kit
Y1299A-003 Multi-Channel Antenna Calibration, Reference Solution Kit
Y1299A-004 RF PA/FEM Characterization and Test, Reference Solution Kit
Y1299A-006
5G Channel Sounding , Reference Solution Kit 

5G Channel Sounding , Reference Solution Kit

Y1299A-006

The Y1299A-006 Startup kit is a solution specific kit containing start up instructions and example programs.

Y1299A-007 Radio Test, Reference Solution Kit

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц 

    M9381A Векторный генератор сигналов в формате PXIe, от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц

    • Диапазон частот от 1 МГц до 3 ГГц или до 6 ГГц
    • Время переключения частоты и амплитуды до 10 мкс
    • Полоса модуляции ВЧ сигнала до 160 МГц
    • Абсолютная погрешность уровня выходного сигнала: не хуже ±0,4 дБ
    • 5-слотовый модуль в формате PXIe

  • no image available M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц 

    M9391A Векторный анализатор сигналов в формате PXIe, до 6 ГГц

    • Диапазон частот: от 1 МГц до 3 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса демодуляции 40 МГц (стандартная комплектация), 100 МГц или 160 МГц (опция)
    • Поддержка до 8 синхронизированных фазово-когерентных каналов

  • no image available Шасси и контроллеры в формате PXI 

    Шасси и контроллеры в формате PXI

    Построение высокопроизводительных испытательных систем с использованием шасси и контроллеров в формате PXI компании Keysight.

  • no image available LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution 

    LTE/LTE-Advanced Multi-Channel, Reference Solution

    • Up to 4x4 time synchronized MIMO
    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • Up to 160 MHz
    • < 20 ns channel-to-channel synchronization