Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Waveguide to coax adapters, terminations, flush shorts,1/4 wavelength offsets
  • WR-137 : 5.38 to 8.18 GHz
  • WR-90 : 8.2 to 12.5 GHz
  • WR-62 : 11.9 to 18 GHz
  • WR-42 : 17.6 to 26.7 GHz
  • Metric and imperial flange sizes available

Описание

N9911X is a collection of economical waveguide components well-suited for FieldFox CAT and VNA calibrations. The N9911X cal kit definitions are built-into FieldFox firmware, and can be downloaded from FieldFox's calibration kit website.

Component descriptions are listed in the Options tab.