Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M8192A Модуль многоканальной синхронизации для генератора сигналов M8190A

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M8192A-801 Clock Cable for the Synchronization Module (M8192A)
M8192A-802 Trigger Cable for the Synchronization Module (M8192A)

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M8030A Multi-Channel BERT 

    M8030A Multi-Channel BERT

    • 10 channel BERT up to 16 Gb/s
    • Any combination of pattern generator or analyzer channel
    • Easy expansion due to modular concept within a 14-slot AXIe mainframe
    • For multi-channel applications like PCIe and PON
    • M8070A software for easy characterization

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц

  • M8190A M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с 

    M8190A Генератор сигналов произвольной формы, 12 Гвыб./с

    • Генератор сигналов произвольной формы Keysight
    • Высочайшая точность воспроизведения сигналов
    • Высокое разрешение и широкий диапазон частот одновременно

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization

  • no image available M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • Data rates up to 32 and 64 GBaud for pattern generator and error analyzer
    • PAM4 and NRZ format selectable 
    • Integrated de-emphasis, jitter 2nd channel
    • True PAM4 error analysis
    • AXIe modules with 3-slot generator and 1-slot analyzer

Сопутствующие отрасли и технологии