Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2819A Differential probe -800 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц 

    N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц

    • Полоса пропускания: 1,5 ГГц
    • Совместимость с осциллографами Keysight серии Infiniium

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1 

    N2818A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 200 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±20 В для дифференциальных сигналов и ±60 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 1 МОм/3,5 пФ
    • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4853A Variable Pitch Browser 

    N4853A Variable Pitch Browser

    • Variable pitch browser
    • Spanning up to 8 mm
    • Compatible with N2793A/N2819A differential probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4854A DC Blocking Capacitor 

    N4854A DC Blocking Capacitor

    • Frequency range: 30 kHz – 1 GHz
    • Voltage range: 100 V max
    • Insertion loss (30 kHz – 1 GHz): 1.0 dB max
    • VSWR (30 kHz – 1 GHz): 1.35:1 max
    • Operating temperature range: -25 degC to +85 degC