Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2818A Differential probe -200 MHz with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц 

    N2750A Активный дифференциальный пробник InfiniiMode, 1,5 ГГц

    • Полоса пропускания: 1,5 ГГц
    • Совместимость с осциллографами Keysight серии Infiniium

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1 

    N2819A Дифференциальный пробник с интерфейсом AutoProbe, 800 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±15 В для дифференциальных сигналов и ±30 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 200 кОм/1 пФ
    • Подключение непосредственно к интерфейсу AutoProbe, не требуется отдельный источник питания

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.