Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U1173B Compatible with our handheld DMMs for unlimited data logging to PC

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U1173B IR-USB cable, all U1200 series handheld multimeter VOLT: DC 3.3V - 5V

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • For remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 10
     

Описание

The Keysight U1173B IR - USB PC connectivity cable is compatible with the U1210, U1230, U1240, U1250, U1270 and U1280 series handheld digital multimeters.

For U1240 series, an additional U1179A IR connectivity bracket is required.

Keysight offer variety of accessories for digital multimeters, learn more about Keysight new digital multimeter accessories