Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства] 

    1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1130A с полосой пропускания 1,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий InfiniiVision и Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak