Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Y1217A Rack Rail Kit: M9010A, M9018B, and M9019A

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

Y1217A PXI chassis rack rail kit

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9019A Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • 18 слотов: 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Управление питанием в системах из нескольких шасси; входы/выходы внешнего запуска на передней панели
    • Потребляемая мощность 800 Вт и 42 Вт на слот для охлаждения

  • no image available M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с 

    M9018B Шасси в формате PXIe, 18 слотов, 3U, 8 Гбайт/с

    • 18-слотовое шасси Gen 2, 16 гибридных слотов PXIe, 1 слот PXIe для модуля синхронизации и 1 системный слот PXIe
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 8 Гбайт/с для системного слота и до 4 Гбайт/с между слотами

  • no image available M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3 

    M9010A Шасси в формате PXIe, 10 слотов, 3U, 24 Гбайт/с, Gen 3

    • Сверхвысокопроизводительная система коммутации PCIe Gen 3
    • Шасси высотой 4U с инновационной системой охлаждения
    • Скорость передачи данных: до 24 Гбайт/с для системного слота и до 8 Гбайт/с между слотами