Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

  • no image available U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer 

    U4431U MIPI M-PHY Protocol Analyzer

    • Upgrade to the U4431A MIPI™ M-PHY Protocol Analyzer
    • Up to Gear 3 HS data rates
    • Up to 16 GB trace depth
    • Up to 4 data lanes

    MIPI is a licensed trademark of MIPI, Inc., in the U.S. and other jurisdictions.
     

  • no image available U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads 

    U4433A Differential Probe, ZIF Flying Leads

    • Measure signals with as little as 100mV differential amplitude
    • Connects to target with N5426A (12 GHz BW InfiniiMax II ZIF tips)
    • Application requires one U4433A per direction (Tx and Rx)
       

  • no image available N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe 

    N4230A SMA Breakout Board for U4432A Probe

    • Allows U4432A SMA harness to have electrical properties of U4433A flying leads for mid-bus probing
    • Supports up to HS G3 MIPI M-PHY signals
    • Includes test points for N5426A ZIF tip oscilloscope adapter (InfiniiMax II probe)