Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U5340A Комплект для разработки ПЛИС для высокоскоростных дигитайзеров

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Области применения

  • Комплект предназначен для учреждений и групп разработчиков, желающих защитить свою интеллектуальную собственность на алгоритмы обработки сигналов
  • Высокоскоростная рентгенография, оптическая когерентная томография, ультразвуковая диагностика
  • Времяпролетная масс-спектрометрия
  • Лидары, неразрушающий контроль

Функциональные возможности

  • Возможность интеграции улучшенных алгоритмов обработки сигналов, работающих в режиме реального времени, в высокоскоростные дигитайзеры компании Keysight
  • Отвечает насущной потребности в воспроизводимом, прогнозируемом и стабильном процессе разработки, связанном с широкими возможностями аппаратной части
  • Непосредственное сопряжение с аппаратными элементами дигитайзера, например, аналого-цифровыми преобразователями, блоком управления тактовыми сигналами и блоками памяти

Описание

Чтобы помочь конечным пользователям сосредоточиться на создании законченных технических решений, в комплект разработки ПЛИС включены следующие элементы: библиотека стандартных блоков, от элементарных вентилей до двухпортовых схем ОЗУ, набор IP ядер и готовые к использованию сценарии, которые позволяют контролировать все аспекты разработки алгоритма. Органичная интеграция в систему гарантируется наличием примеров разработки и сопутствующих прикладных программ.

Все ядра основаны на стандарте AMBA AXI4 для упрощения интеграции и повышения эффективности использования всех их возможностей. Заранее синтезированные и привязанные к определенному региону IP ядра позволяют сократить время построения алгоритма и обеспечить стабильность результатов. В комплект разработки ПЛИС встроены возможности полной калибровки, что гарантирует отличные аналоговые характеристики дигитайзеров Keysight при использовании с пользовательской прошивкой.

Для получения дополнительной информации по применению высокоскоростных дигитайзеров компании Keysight посетите наш блог.