Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85555A Кабель для подключения разветвителя к контроллеру модулей CalPod, 2 м

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85555A Splitter Drive Cable 2M

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 85523A Контроллер модулей CalPod [Снято с производства] 

    85523A Контроллер модулей CalPod [Снято с производства]

    • Используется с векторными анализаторами цепей PNA для управления работой модулей восстановления калибровки CalPod
    • Управление работой до 4 модулей CalPod
    • Возможность управления работой до 48 модулей CalPod при использовании дополнительных принадлежностей

  • no image available 85554A Удлинитель кабеля для модулей CalPod, 10 м 

    85554A Удлинитель кабеля для модулей CalPod, 10 м

    • Предназначен для увеличения длины кабелей, используемых для работы с модулями восстановления калибровки CalPod
    • Может использоваться для передачи управляющих сигналов через герметичные соединители термобарокамер

  • no image available 85556A Разветвитель кабелей, 1х12 

    85556A Разветвитель кабелей, 1х12

    • Используется для увеличения количества модулей CalPod, которыми можно управлять с помощью одного контроллера 85523A
    • Обычно размещается внутри термокамеры или термобарокамеры
    • Позволяет подключать к одному порту контроллера 85523A до 12 модулей CalPod