Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85531A Температурно характеризованный модуль CalPod, 20 ГГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Частотный диапазон: от 100 МГц до 20 ГГц
  • Точность коррекции амплитуды: ±0,05 дБ (тип.)
  • Точность коррекции фазы: ±1,5° (тип.)
  • Точность коррекции направленности: –38 дБ (тип.)
  • Возможность восстановления калибровки в диапазоне температур от –30°C до +80°C
  • Разъемы 2,92 мм
  • Требуется активация опции 302 для векторных анализаторов цепей серии PNA: Приложение для использования с температурно характеризованными модулями CalPod
  • Программная опция 304 для векторных анализаторов цепей серии PNA: Приложение для использования модулей CalPod в качестве модулей электронной калибровки ECal

Описание

Снят с производства. Рекомендуемая замена — температурно характеризованный модуль CalPod 85531B.

Модули CalPod обеспечивают новый простой способ быстрого восстановления калибровки векторных анализаторов цепей путем нажатия всего одной клавиши. При этом не требуется отключение тестируемого устройства или переподключение образцовых мер. Эти модули очень удобны при проведении испытаний в термокамерах, когда требуется устранить влияние термических эффектов измерительных кабелей и разъемов на характеристики тестируемого устройства, а также когда нецелесообразно прерывать процесс тепловых испытаний для выполнения обычной перекалибровки.

Программная опция 302 для векторных анализаторов цепей серии PNA: Приложение для использования с температурно характеризованными модулями CalPod (обязательно).
Программная опция 302 векторных анализаторов цепей PNA используется для работы с температурно характеризованными и термовакуумными модулями CalPod и обеспечивает возможности по коррекции в диапазоне температур от –30°C до +80°C. С помощью опции 302 можно управлять максимум 48 модулями CalPod, при этом одновременно можно выполнять коррекцию только четырех модулей.

Возможность использования модулей CalPod в качестве модулей электронной калибровки ECal (требуется опция 304 на анализаторе серии PNA).
Программная опция 304 векторных анализаторов цепей PNA используется для работы модулей CalPod с модулями Ecal и позволяет применять в измерительных системах модули CalPod в качестве модулей электронной калибровки ECal. Эта возможность позволяет существенно упростить калибровку в процессе измерений многопортовых устройств с множеством измерительных трасс и каналов. Использование модулей CalPod в качестве модулей ECal дает возможность выполнять однопортовую калибровку на каждом измерительном порте многопортового тестируемого устройства. Затем на основе результатов любых двух однопортовых калибровок и калибровки с неизвестной перемычкой может быть создана соответствующая полная двухпортовая 12-факторная модель коррекции ошибок.