Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

85309B LO/IF Distribution Unit

  • 85309B-STD 0.3 to18 GHz, one reference channel, one test channel
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • 85320A Test Mixer Module 85320A Test Mixer Module 

    85320A Test Mixer Module

    The Keysight 85320A test mixer modules are designed for use with the 85309A LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.

  • 85320B Reference Mixer Module 85320B Reference Mixer Module 

    85320B Reference Mixer Module

    The Keysight 85320B reference mixer modules are designed for use with the 85309A LO/IF distribution units to down convert microwave signals to IF signals.