Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

U3020AS26-1CM Rack mount kit for installation without handles
U3020AS26-1CN Front handle kit
U3020AS26-1CP Rack mount kit for installation with handles
U3020AS26-C01 1 Meter Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C02 1 Meter Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C03 16 inch Phase Matched SMP (m) - SMA (m) cable (two cables)
U3020AS26-C04 16 inch Phase Matched SMP (f) - SMA (m) cable (two cables)

Contact Keysight for option pricing.