Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N7617B-HFP Update to 802.11a/b/g/j/p and 802.11n, Fixed Perpetual License

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Signal creation

  • Allows users to select seed value for PN9 and PN15 data generation for more variation in data content and peak-to-average power characteristics in different signals
  • Allows user to select scrambler initialization value in basic mode as well as advanced mode
  • LDPC encoding available for 802.11n (requires N7617B-RFP advanced 802.11n option)
  • Supports data, control and beacon (only for 802.11n) frame types

Licensing

  • Fixed, perpetual license (Option HFP)
  • Also available as a transportable license (Option HTP) and floating license (Option HNP)

Описание

Option HFP adds new capabilities to the 802.11a/b/g/j/p and 802.11n basic and advanced options. Either Option EFP (basic 802.11a/b/g/j/p) or Option FFP (basic 802.11n) are required to use Option HFP. The features for LDPC encoding and setting the minimum MPDU start spacing also require Option RFP (advanced 802.11n).

This option can be added as a product upgrade.