Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E6607C EXT Multiport Wireless Communications Test Set

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set Waveform License 5 and 50-Pack for EXT 

    Waveform License 5 and 50-Pack for EXT

    • Choose 5 or 50 Signal Studio waveforms to be permanently licensed to a EXT
    • Maximum of 545 waveforms per instrument
    • Each waveform comes with a 48-hour trial period

  • Sequence Studio Screen Shot U9066A Sequence Studio for EXT 

    U9066A Sequence Studio for EXT

    • Dramatically simplify test plan development
    • Reduce the need for test programming support
    • Graphical user interface
    • Automatically produce measurement step SCPI code
    • Create sequence in Sequence Studio, save, modify, and re-load sequences to EXT

  • no image available X-Series Measurement Applications for EXT 

    X-Series Measurement Applications for EXT

    • Advanced sequence analyzer enables fast-sequenced, non-signaling calibration & verification
    • Support cellular, wireless connectivity, digital video and more
    • Single acquisition, multiple measurements
    • Improve production yield with consistent, reliable, and accurate measurements

  • Программное обеспечение Signal Studio 

    Программное обеспечение Signal Studio

    • Прикладные программы для создания и воспроизведения сигналов в режиме реального времени
    • Тестирование приемников и компонентов для перспективных систем беспроводной связи
    • Возможность модернизации в соответствии с потребностями испытаний

  • E6607A EXT Wireless Communications Test Set E6607B EXT Wireless Communications Test Set [Снято с производства] 

    E6607B EXT Wireless Communications Test Set [Снято с производства]

    • Reduce test time and increase manufacturing throughput with advanced test sequencer, single acquisition, multiple measurements, and multiport adapter
    • Test new and existing radio formats
    • Support up to 3.8 GHz with standard EXT configuration

Сопутствующие отрасли и технологии